TDPT 2,5/ 11-SP-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
1017512

línea de productos COMBICON Terminals M
sección 2,5 mm2
paso 5,08 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos por fila: 11, familia de artículos: TDPT 2,5/..-SP, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil adaptación, gracias al tamaño idéntico y a la misma asignación de pines para conexión por resorte push-in y conexión por tornillo
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos