SPTAF 1/ 2-5,0-EL-EX - Borna para placa de circuito impreso
1071045

línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola
tipo de embalaje Tray

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: SPTAF 1/..-EL-EX, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Tray

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada