SPTA 16/ 7-10,0-ZB - Borna para placa de circuito impreso
1819257

línea de productos COMBICON Terminals XL
sección 16 mm2
paso 10 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos por fila: 7, familia de artículos: SPTA 16/, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso