SPT 5/ 6-V-7,5 6RZ MCGN-BU-YE
-
Borna para placa de circuito impreso
1141301
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: SPT 5/..-V, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.