SPT 2,5/ 6-V-5,0 - Borna para placa de circuito impreso
1991134

línea de productos COMBICON Terminals M
sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: SPT 2,5/..-V, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura