SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX BD:1-4
-
Borna para placa de circuito impreso
1101807
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 23 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPT 2,5/..-H-EX, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura