SPT 16/ 2-V-10,0-ZBV BK/RD
-
Borna para placa de circuito impreso
1775330
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: SPT 16/..-V, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | SPT 16/..-V |
Línea de productos | COMBICON Terminals XL |
Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
Número de polos | 2 |
Paso | 10 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 2 |
Diseño del pin | Pines en zigzag W |
Número de pines de soldadura por potencial | 3 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 76 A |
Tensión nominal UN | 1000 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tecnología de conexión | |
Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
Sección nominal | 16 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor rígido | 0,75 mm² ... 16 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
0,75 mm² ... 16 mm² (Conexión push-in) | |
Sección de conductor flexible | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 4 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Longitud de pelado | 18 mm |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Pines en zigzag W |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (10 - 16 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (10 - 16 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | multicolor () |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 10 mm |
Anchura [w] | 21,8 mm |
Altura [h] | 35,4 mm |
Longitud [l] | 24,7 mm |
Altura total | 31,3 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 4,1 mm |
Dimensiones de patilla | 1,2 x 1 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Separación entre vástagos | 15 mm |
Diámetro orificio | 1,7 mm |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,75 mm² / rígido / > 30 N |
0,75 mm² / flexible / > 30 N | |
16 mm² / rígido / > 100 N | |
16 mm² / flexible / > 100 N |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |
Corriente admisible de corta duración | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 12,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 8 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 8 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 5,5 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Envejecimiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1775330 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AAOBCB |
GTIN | 4046356525367 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 16,064 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16,044 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,179 kg CO2e |
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago