línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 200 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: SPT 1,5/..-V, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: gris, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja