línea de productos COMBICON Terminals XS
sección 0,5 mm2
paso 2,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura SMD
tipo de embalaje Correa de 24 mm de ancho
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 0,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: blanco señales, Disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Correa de 24 mm de ancho