Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos por fila: 12, familia de artículos: PTSA 1,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja