PTSA 0,5/ 1-2,5-F YE SWO
-
Borna para placa de circuito impreso
1841283
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 2 A, tensión nominal (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: PTSA 0,5, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: amarillo, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Patillas de soldar en la zona anterior, una hilera
Detalles de producto
| Familia de productos | PTSA 0,5 |
| Línea de productos | COMBICON Terminals XS |
| Construcción | Bloque de bornes para tarjeta |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 2,5 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 1 |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Número de pines de soldadura por potencial | 1 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Tensión nominal UN | 250 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 2,5 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Construcción | Bloque de bornes para tarjeta |
| Sección nominal | 0,5 mm² |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 20 |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Tipo de montaje | Soldadura por ola |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | amarillo (1018) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 2,5 mm |
| Anchura [w] | 4 mm |
| Altura [h] | 16,7 mm |
| Longitud [l] | 12 mm |
| Altura total | 13,1 mm |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 3,6 mm |
| Dimensiones de patilla | 0,4 x 0,75 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Separación entre vástagos | 2,5 mm |
| Diámetro orificio | 1 mm |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,14 mm² / rígido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
| 0,5 mm² / rígido / > 20 N | |
| 0,5 mm² / flexible / > 20 N | |
| Verificación de calentamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |
| Corriente admisible de corta duración | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 63 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 1,6 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 250 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 1,5 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 320 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 1,6 mm |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 5 s |
| Envejecimiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1841283 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AAKBDA |
| GTIN | 4046356905374 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,422 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,265 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago