PTS-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
1876521

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 0 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: PTS, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Clavijas de interrupción escalonadas en color para una fácil interrupción del circuito eléctrico
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
El principio de montaje conocido permite el uso universal
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos