El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTS 1,5/11-7,5-H - Borna para placa de circuito impreso
1703095

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos por fila: 11, familia de artículos: PTS 1,5/..-H, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
El espacio de embornaje más grande posible con un tamaño del componente pequeño