PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK
-
Borna para placa de circuito impreso
1709567
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: PTSH 1,5/..-H, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
Las espigas de protección contra torsión reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura