Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 800 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos por fila: 9, familia de artículos: PT 2,5/..-H, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja