MKDSP 95/ 3-20,0-F - Borna para placa de circuito impreso
1841872

línea de productos COMBICON Terminals XXL
sección 95 mm2
paso 20 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Torx®
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 232 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKDSP 95/..-F, paso: 20 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: T40 Torx®, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 6, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción