MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 YE - Borna para placa de circuito impreso
1081739

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: MKDSO 1,5/..-R, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: amarillo, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Sin mantenimiento y con seguridad frente a vibraciones mediante el principio Reakdyn o elementos con resorte
La borna para placa de circuito impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Conexión por tornillo reconocida y probada en todo el mundo