MKDS 5/ 2-7,62 GY - Borna para placa de circuito impreso
1870433

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDS 5, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos