MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX
-
Borna para placa de circuito impreso
1870268
Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 6, número de filas: 2, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MK3DSMH 3-EX, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
Número de polos
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
La construcción elevada permite la conexión de conductores con placa de circuito impreso sellada
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos