Pictograma línea de productos COMBICON Terminals S
Pictograma sección 1 mm2
Pictograma paso 5,08 mm
Pictograma tipo de conexión Conexión por resorte push-in
Pictograma clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1 mm2, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: MFKDSP, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja