LPT 16/ 5-10,0-ZB - Borna para placa de circuito impreso
1119814

línea de productos COMBICON Terminals XL
sección 16 mm2
paso 10 mm
tipo de conexión Conexión push-in de palanca
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: LPT 16/, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 3,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Manejable de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color