línea de productos COMBICON Terminals L
sección 10 mm2
paso 10 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 10 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: KDS 10, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!