IDC 0,3/ 2-3,81 - Borna para placa de circuito impreso
1706170

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 0,34 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: IDC 0,3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos