GMKDSN 1,5/ 2-7,62 GY
-
Borna para placa de circuito impreso
1714739
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Paso más grande para requisitos de tensión elevados
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos