línea de productos COMBICON Terminals L
sección 4 mm2
paso 6,35 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo frontal
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: FRONT 4-H, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!