FKDSO 2,5/ 2-R GY BDNZ - Borna para placa de circuito impreso
1307105

sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 22 A, tensión nominal (III/2): 250 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: FKDSO 2,5/..-R, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1. Variante impresa, artículo con salida de pines lateral a la derecha

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Tecnología push-in para el cableado rápido y sencillo
Disposición del borne en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril