FK-MPT 0,5/ 7-3,5-H - Borna para placa de circuito impreso
1928819

línea de productos COMBICON Terminals XS
sección 0,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm2, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos por fila: 7, familia de artículos: FK-MPT 0,5/..-H, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio