KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Teclado de membrana
2203566

Teclado de membrana autoadhesivo, tecnología de control de plata, 12 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 100,5 mm, con conector hembra crimpado, paso: 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Integración sencilla en caja para electrónica de la serie HCS
Teclados de membrana en distintos tamaños y colores para diseños de equipos personalizados
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador

Preguntas frecuentes


¿Puedo también personalizar el teclado de membrana?

Sí, los teclados de membrana pueden personalizarse mediante nuestro configurador. Accederá a él introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web. De forma alternativa, también puede ponerse en contacto con nuestro centr... Ver más

Sí, los teclados de membrana pueden personalizarse mediante nuestro configurador. Accederá a él introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web. De forma alternativa, también puede ponerse en contacto con nuestro centro de servicio técnico. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Qué herramientas se necesitan para montar la carcasa portátil?

Para montar la HCS se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558. Si además se instala una pantalla, se necesita un destornillador Torx T6 adicional.