KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - Teclado de membrana
2203574

Teclado de membrana autoadhesivo, tecnología de control de cobre, 4 teclas, con resalte, 4 colores, cable de conexión: 47,3 mm, paso: 1,0 mm, temperatura de uso: 0 °C ... 45 °C

Detalles de producto








Productos compatibles