Tarjetas controladoras para autómatas Allen-Bradley PLC 5
La tarjeta controladora INTERBUS IBS PLC5 DSC/I-T facilita la conexión del sistema INTERBUS en autómatas Allen-Bradley-PLC5‚ con tipos de CPU 5/11, 5/20, 5/30, 5/40, 5/60, 5/80 así como todas las variantes (p. ej. Ethernet) de estos tipos.
La tarjeta controladora se conecta con el autómata a través del bus de E/S Allen-Bradley. Actúa como una tarjeta de entrada/salida del propio sistema con campo de direcciones variable, de manera que puede tenerse acceso directo a los datos de los equipos de campo del INTERBUS. Estos datos se transmiten a través de órdenes de transferencia en bloques a la zona de memoria del autómata.
La activación del sistema INTERBUS se efectúa automáticamente, o a través del programa de aplicación. Una parametrización específica para la instalación del sistema INTERBUS y de la tarjeta de conexión se almacena centralmente en la tarjeta, en una memoria de parametrización enchufable.
Para la elaboración de datos de parámetros se dispone del software IBS CMD SWT G4.
IBS CMD SWT G4 ofrece, como software global del sistema, además de la parametrización, configuración y documentación de la instalación, el diagnóstico de participantes individuales y del sistema INTERBUS completo. Además, los estados de la periferia de los participantes INTERBUS conectados pueden visualizarse estando en funcionamiento la instalación.
Para la representación del amplio diagnóstico del sistema INTERBUS, la tarjeta controladora IBS PLC5 DSC ofrece un práctico display LC para la visualización en texto claro de los estados de servicio y de fallo. La indicación directa de los mensajes ayuda a reducir los tiempos para la puesta en servicio y de paro, y aumenta de esta manera la disponibilidad de la instalación. El sencillo manejo intuitivo del display LC se efectúa mediante un teclado dispuesto en el panel frontal.
IBS PLC5 DSC/I-T
-
Tarjeta controladora
2719027
Tarjeta controladora para autómatas Allen-Bradley PLC® 5‚ con separación galvánica
Descarga gratuita disponible.
Descargas