-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Generalidades
Debe utilizarse un segmento de tapa si las bornas para carril con un número elevado de puntos de embornaje no pueden cubrirse con el contorno de otra borna para carril.
Código de artículo
1182214
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE2Z1X
GTIN
4063151219406
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1,58 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite