DF-UP 4-CT/VT - Tapa con brida de sujeción
3208705

Tapa con brida de sujeción, encajable en el conector UP 4/..., profundidad: 43,7 mm, anchura: 12,6 mm, altura: 30,7 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Para una conexión por tornillo segura del conector con la sujeción aérea
Posteriormente, las tapas de brida se pueden encajar a presión en la carcasa del conector macho