D-UVK 4 - Tapa final
D-UVK 4
-
Tapa final
1922022
Tapa final, anchura: 2,3 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapa final
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V2
Utilización estática de material aislante en frío
-40 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
125 °C
Dimensiones
Anchura
2,3 mm
Datos comerciales
Código de artículo
1922022
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1Z1X
GTIN
4017918052409
Peso por unidad (incluido el embalaje)
5,61 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
5,46 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)