D-RVS 10 - Tapa final
D-RVS 10
-
Tapa final
3191437
Tapa final, anchura: 4,3 mm, altura: 64,6 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapa final
Datos del material
Color
gris
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Dimensiones
Anchura
4,3 mm
Altura
64,6 mm
Datos comerciales
Código de artículo
3191437
Unidad de embalaje
5 Unidades
Cantidad mínima de pedido
5 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1Z1X
GTIN
4017918093556
Peso por unidad (incluido el embalaje)
47,67 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
44,38 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
PL
Clasificaciones
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)