D-MPT 2,5-L - Tapa final
D-MPT 2,5-L
-
Tapa final
1075386
Tapa final, profundidad: 27 mm, altura: 36 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapa final
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Material aislante
PA
Utilización estática de material aislante en frío
-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)
aprobado
Dimensiones
Ancho de tapa
3,2 mm
Altura
36 mm
Profundidad
27 mm
Datos comerciales
Código de artículo
1075386
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE2Z1X
GTIN
4055626779737
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1,626 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1,62 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto