D-DT 2,5-MT - Tapa final
D-DT 2,5-MT
-
Tapa final
3054396
Tapa final, anchura: 2,2 mm, altura: 29,1 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapa final
Datos del material
Color
gris
Material
PA
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Utilización estática de material aislante en frío
-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)
aprobado
Dimensiones
Anchura
2,2 mm
Altura
29,1 mm
Datos comerciales
Código de artículo
3054396
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE2Z1X
GTIN
4046356144186
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,723 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,6 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)