D-BT 5,5 - Tapa final
D-BT 5,5
-
Tapa final
3281145
Tapa final, anchura: 3,5 mm, altura: 33,6 mm, color: negro
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapa final
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos del material
Color
negro
Material
PC
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Dimensiones
Anchura
3,5 mm
Ancho de tapa
3,5 mm
Altura
33,6 mm
Datos comerciales
Código de artículo
3281145
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE55ZX
GTIN
4055626406862
Peso por unidad (incluido el embalaje)
3,35 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
3 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
IN
Clasificaciones
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)