FL SWITCH TX/TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832030
Switch Ethernet con opción redundante, backbone de par trenzado, uplinks: 2 puertos 10/100Base-T(X), hembra RJ45 dúplex, downlinks: 5 puertos 10/100Base-T(X), hembras RJ45, función de servidor web integrada, agente de gestión integrado, montable sobre carril
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 110 mm |
| Altura | 131 mm |
| Profundidad | 111 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | 7 puertos, de éstos 5 puertos 10/100Base-T(X) autonegociación |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Número de canales | 5 |
| Otros interfaces | |
| Tipo de conexión | Conexión Stand by a través de RJ45 y cable Cross-Over, interfaz serie a través de conector hembra RJ11 de 6 polos |
| Tipo de producto | Switch |
| Construcción | Stand-alone |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 clases de prioridad y Basicfiltering según IEEE 802.1 D, protocolo TCP/IP, apto para BootP y TFTP, Connection Mirroring |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: UL1 y UL2 (alimentación de tensión redundante), STANDBY, RM (gestión redundante) LED Link y LED Receive por puerto |
| Browser sostenidos | Netscape Communicator a partir de la versión 4.5 ó Internet Explorer a partir de la versión 4.01, plugin "Java Runtime Environment" versión 1.2 requerido |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 clases de prioridad y Basicfiltering según IEEE 802.1 D, protocolo TCP/IP, apto para BootP y TFTP, Connection Mirroring |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (Redundante a través de COMBICON, sección máxima de conductor 2,5 mm²) |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 800 mA (a US) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Clase 3; descarga en el aire 8 kV, descarga en contacto 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) con 10 V/m sin reducción funcional) | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A, sin destrucción, sin función errónea permanente | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A, sin destrucción, sin función errónea permanente | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A, con 10 V sin reducción funcional | |
| EN 55022 (intensidades de campos de radiointerferencias) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 50081-2 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch, Store and Forward-Switching-Mode, 2 clases de prioridad y Basicfiltering según IEEE 802.1 D, protocolo TCP/IP, apto para BootP y TFTP, Connection Mirroring |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Netscape Communicator a partir de la versión 4.5 ó Internet Explorer a partir de la versión 4.01, plugin "Java Runtime Environment" versión 1.2 requerido |
| Indicación de estado | LEDs: UL1 y UL2 (alimentación de tensión redundante), STANDBY, RM (gestión redundante) LED Link y LED Receive por puerto |
| Código de artículo | 2832030 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN122 |
| GTIN | 4017918599348 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,227 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,227 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago