El Smart Managed Compact Switch (Smart Managed Compact Switch, SMCS) es un Switch Ethernet apto para el uso industrial, con ocho puertos Ethernet Gigabit en formato RJ45.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Switch Ethernet Smart Managed Compact con ocho puertos RJ45 de 10/100/1000 MBit/s
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 128 mm |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Color | aluminio gris |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
| Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
| Serie (RS232) | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, conector hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch SMCS |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106) |
| Funciones de switch | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Tabla de direcciones MAC | 4000 |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 600 mA |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class B |
| Función del módulo PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Fast Startup | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity conmutable/Speed/Duplex) |
| Funcionalidad básica | Switch store and forward, conforme a la norma IEEE 802.3, 4 clases de prioridad según IEEE 802.1 P, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protocolo de redundancia de medios (MRP). |
| Gestión | Gestión basada en web (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfaz serie (V.24) | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funciones de filtro | Quality of Service (4 clases de prioridades) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grupos) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Sincronización de tiempo | SNTP |
| Otras funciones | BootP |
| DHCP-Client | |
| Funciones de seguridad | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
| Absorción de corriente | 600 mA |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| FAIL Div. LED rojo | |
| LINK Estado Link LED verde | |
| ACT/MODE Recepción/emisión de telegramas LED verde | |
| SPD/MODE Velocidad de transmisión de datos LED verde/naranja | |
| FD/MODE Modo dúplex LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 14,4 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 32 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 450 mA (con US = 24 V DC) |
| Absorción de corriente | 600 mA |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 600 mA |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio A |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 +A11 |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity conmutable/Speed/Duplex) |
| Código de artículo | 2891123 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 835,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 650 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FL MEM PLUG - Memoria de configuración 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Memoria de configuración 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software de drivers e interfaces 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cable patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cable patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cable patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cable patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cable patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cable patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cable patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cable patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cable patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
Sus ventajas
RSTP
SNMP
VLANs
MRP (cliente y gestor)
Gestión basada en web, SNMP
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago