FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891049
Switch Ethernet para margen amplio de temperatura, 6 puertos TP-RJ45, 2 puertos LWL, dúplex de 100 MBit/s en formato ST-D, reconocimiento automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 MBit/s (RJ45), función Autocrossing, lectura de mensajes de prioridad QoS, admisión de marco de seguridad. Lacado de protección para ambientes extremos.
Detalles de producto
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 6 (puertos RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | ST |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Longitud de transmisión | 12,1 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longitud de onda | 1300 nm |
| Número de canales | 2 (Multimodo ST) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch SFNT |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 53,9 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a IEEE 802.3, Modo de conmutación store and forward, con QoS y contacto de alarma |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a IEEE 802.3, Modo de conmutación store and forward, con QoS y contacto de alarma |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| 100 Velocidad de transmisión de datos LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 250 mA (con US = 24 V DC) |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 62 kPa ... 108 kPa (hasta 4160 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 62 kPa ... 108 kPa (hasta 4160 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificado de examen de tipo CE | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificado IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a IEEE 802.3, Modo de conmutación store and forward, con QoS y contacto de alarma |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2891049 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN113 |
| GTIN | 4046356651141 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 532,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 652,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 10d68ae7-4c0f-43da-bc05-edceb911b5aa |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento Port Guard Security 2832865
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Placa de montaje 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago