FL SWITCH SFNT 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891390

Switch Ethernet para un rango amplio de temperaturas, cinco puertos TP-RJ45, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), función Autocrossing, lectura de mensajes de prioridad QoS, alojamiento de bastidor de seguridad.

Detalles de producto








Sus ventajas

Todos los puertos ofrecen velocidades de transmisión de 1000 MBit/s
Amplio rango de temperatura de servicio -40 °C ... 75 °C
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 10.240 bytes/frame)
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Contacto de aviso para el diagnóstico de alimentación de tensión y estado del enlace
El switch ofrece además bloqueo de cable y de puerto.