Switch Ethernet con funciones estándar y 16 puertos RJ45 para entornos extremos (-40 °C ... +75 °C). Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión de 10 o 100 MBit/s (RJ45), función autocrossing, tensión de entrada 12 V CC ... 48 V CC, alimentación de tensión redundante con alarma de aviso remota.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Ethernet Switch para margen de temperatura amplio, 16 puertos TP-RJ45, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbits/s (RJ45), función Autocrossing
Detalles de producto
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 16 (puertos RJ45) |
| Contacto de aviso | |
| Tensión de activación | 24 V DC |
| Corriente de activación | 1 A |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch SFNT |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 55,9 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funciones de switch | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado/autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, incluidos contactos de alarma |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| 100 Velocidad de transmisión de datos LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,4 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 700 mA (con 12 V DC) |
| Absorción de corriente típica | 350 mA (con US = 24 V DC) |
| Conexión para conductor de protección | A través de carril |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 30 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 25g, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 62 kPa ... 108 kPa (hasta 4160 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 62 kPa ... 108 kPa (hasta 4160 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificado de examen de tipo CE | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificado IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2891952 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.193,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 981 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Conector para placa de circuito impreso 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento Port Guard Security 2832865
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
16 puertos en una estrecha carcasa de metal con tensión de entrada redundante
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Hay equipos para el rango de temperatura estándar (0 °C ... 60 °C) y el rango de temperatura amplio (-40 °C ... 75 °C)
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago