FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
-
Industrial Ethernet Switch
2891029
Switch Ethernet, 4 puertos TP-RJ45, 1 puerto de fibra óptica, 100 Mbits/s dúplex en formato SC-D, fibra de vidrio unimodo, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 ó 100 Mbits/s (RJ45), función Autocrossing
Detalles de producto
| Anchura | 28 mm |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 4 (puertos RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | SC |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
| Longitud de transmisión | 25 km (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,5 dB/km) |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Número de canales | 1 (SC unimodo) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch SFNB |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 130,5 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US, enlace y actividad por puerto |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| 100 Velocidad de transmisión de datos LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,2 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 175 mA (con US = 24 V DC) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 30 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Indicación de estado | LEDs: US, enlace y actividad por puerto |
| Código de artículo | 2891029 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN113 |
| GTIN | 4046356588102 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 280,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 297,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 89d36862-0586-4d27-958c-7e10f8e88275 |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago