FL SWITCH SFN 8TX-NF - Industrial Ethernet Switch
2891022

Switch Ethernet, 8 puertos TP-RJ45, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10/100 MBit/s (RJ45), función Autocrossing, flow control desactivado

Detalles de producto








Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
El switch ofrece además bloqueo de cable y de puerto.
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción