FL SWITCH SFN 6GT/2LX
-
Industrial Ethernet Switch
2891987
Switch Ethernet, 6 puertos RJ45, 10/100/1000 Mbits/s en todos los puertos RJ45, 2 puertos SC-D unimodo de gran alcance, 1 Gbit/s dúplex, autonegociación (RJ45), función autocrossing, con contacto de aviso y QoS (Calidad de Servicio), margen de temperatura ampliado
Detalles de producto
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Número de canales | 6 (puertos RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | SC |
| Velocidad de transmisión | 1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
| Longitud de transmisión | 10000 m (Fibra de vidrio 9/125) |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Número de canales | 2 (SC unimodo) |
| Contacto de aviso sin potencial | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Contacto de aviso | |
| Tensión de activación | Control de la tensión de alimentación redundante |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch SFN |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 24,3 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | Control de la tensión de alimentación redundante |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Jumboframes (máx. 9600 bytes) | |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación LED verde |
| 100/ACT Estado Link/transmisión de datos LED amarillo | |
| 1000/ACT Estado Link/transmisión de datos LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,4 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 360 mA (con US = 24 V DC) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -35 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfuro de hidrógeno (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C, una humedad del aire de un 75% y un tiempo de actuación de cuatro días, respectivamente |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2891987 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DNN113 |
| GTIN | 4046356101202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 478,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 435 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento Port Guard Security 2832865
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 9600 bytes/frame)
Todos los puertos ofrecen velocidades de transmisión de 1000 MBit/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Contacto de relé para tratamiento de alarma de estados de tensión
El switch ofrece además bloqueo de cable y de puerto.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago