FL SWITCH SFN... Los switches Factoryline con un volumen de funciones estándar permiten ampliar de forma rápida y económica la red Ethernet hasta el nivel de campo. Gracias a su estilizada carcasa angosta son aptos para un uso universal descentralizado en cajas de bornes y armarios de control.
Los switches FL SWITCH SFN...-PN están provistos de un excelente filtro de multidifusión para bloquear PTCP-Delay-Traffic de PROFINET.
Características de conmutación
- Capacidad de direccionamiento múltiple
Evaluando las direcciones fuente en los datos, el switch reconoce por sí mismo las direcciones de los equipos terminales conectados al puerto. A través del puerto dado se dirigen solo paquetes con direcciones desconocidas, con una dirección fuente de ese puerto o con una multidirección/dirección broadcast en el campo de dirección de destino. Pueden guardarse hasta 2048 direcciones MAC en memoria.
- Calidad de servicio (QoS)
En los picos de transmisión se consideran los paquetes de nivel de prioridad 802.1Q entre 4 y 7, o con prioridad IPv4-Type-of-Service 1 y superior, como los de mayor prioridad y se procesan antes que los paquetes del nivel de prioridad 802.1Q entre 0 y 3, o con prioridad IPv4-Type-of-Service 0.
- Filtro de multidifusión
El filtro de multidifusión bloquea el PTCP-Delay-Traffic de PROFINET filtrando los frames que tengan direcciones de destino MAC entre 01-80-C2-00-00-02 y 01-80-C2-00-00-0F. El filtro bloquea LLDP-Traffic porque los PTCP-Delays usan las mismas direcciones MAC (01-80-C2-00-00-0E).
- Seguridad
Para impedir accesos no autorizados y evitar manipulaciones, se dispone también de elementos de seguridad más económicos y de menor complejidad.
- Cableado
La conexión se realiza mediante un conector COMBICON desmontable. US es +24 V CC y GND 0 V CC. La tierra funcional (FE) se conecta mediante un tornillo por separado.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
Switch Ethernet, 5 puertos TP-RJ45, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbit/s (RJ45), con función Autocrossing. El filtro de multidifusión bloquea PTCP-Delay-Traffic de PROFINET.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Filtro Multicast para bloquear PTCP-Delay-Traffic de PROFINET
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El switch ofrece además bloqueo de cable y de puerto.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción