FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Switch Ethernet Managed Compact con 16 puertos RJ45 de10/100 MBit/s
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 214 mm |
| Altura | 95 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Material placa de base | Fundición inyectada de aluminio, resistente a la corrosión |
| Material carcasa | Acero inoxidable 1.4301 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 16 (puertos RJ45) |
| Serie (RS232) | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, conector hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Tipo de producto | Switch |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Función del módulo PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Especificación PROFINET | Versión 1.1 |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity conmutable/Speed/Duplex) |
| Funcionalidad básica | Store and forward Switch, conforme a la norma IEEE 802.3, 2 clases de prioridad según IEEE 802.1 P, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| FAIL Div. LED rojo | |
| LINK Estado Link LED verde | |
| ACT/MODE Recepción/emisión de telegramas LED verde | |
| 100/MODE Velocidad de transmisión de datos LED verde | |
| FD/MODE Modo dúplex LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 14,4 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 600 mA (con US = 24 V DC) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity conmutable/Speed/Duplex) |
| Código de artículo | 2832700 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.434,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.355,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Acoplamiento de FO 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programación 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
Sus ventajas
RSTP
VLANs
MRP (cliente y gestor)
SNMP
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago