Los switches compactos gestionados Lean (LM) hacen posible la construcción flexible y económica de redes gestionables Ethernet en entornos de automatización. Gracias a su múltiple variedad de conexiones y a su margen de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C, satisface completamente los requisitos de las aplicaciones industriales. Soporte PROFINET Conformance Class A. Con su software integrado se pueden establecer, diagnosticar y vigilar redes de forma redundante a través de protocolos estándar IT.
FL SWITCH LM 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832632
Ethernet Lean Managed Switch con ocho puertos 10/100 MBit/s RJ45
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
| Serie (RS232) | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, conector hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Contacto de aviso | |
| Tensión de activación | 24 V DC (típico) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Lean Managed Switch |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Función del módulo PROFINET | Filtro PTCP |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed) |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward conforme a la norma IEEE 802.3, 2 clases de prioridad según IEEE 802.1p, protocolo TCP/IP, apto para BootP, Port-Mirroring, función de servidor web integrada, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), servidor DHCP, filtro PTCP |
| Funciones de gestión | Gestión basada en web (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfaz serie (V.24) | |
| Funciones de diagnóstico | 1:1-Portmirroring |
| Funciones de filtro | Quality of Service |
| VLAN (hasta 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funciones de redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
| Estado Link LED verde | |
| Recepción de telegramas LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,08 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 170 mA (con US = 24 V DC) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m sobre el nivel del mar) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio B | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| EN 60068-2-30 | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed) |
| Código de artículo | 2832632 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN121 |
| GTIN | 4046356078382 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 333 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 230 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software de drivers e interfaces 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Software de drivers e interfaces 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Contacto de alarma configurable
Gestión basada en web, SNMP
Configuración almacenable externamente
Amplias variantes de fibra óptica
Carcasa compacta
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago