FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Switch Ethernet, 5 puertos Ethernet frontales en formato RJ45, detección automática de velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbits/s, acoplamiento de segmentos de red con velocidades de bit diferentes, función Autocrossing, montable sobre carril
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | 5 puertos 10 /100 BaseT(X) autonegociación y autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Contacto de aviso sin potencial | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Tipo de producto | Switch |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| Un LED por cada puerto Link activo LED verde | |
| Un LED por cada puerto Recepción de telegramas LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,3 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Conexión alimentación | A través de resorte COMBICON; sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 180 mA (a US) |
| Conexión para conductor de protección | a través de carril y/o a través de COMBICON (opcional) |
| Tipo de conexión | RJ45, apantallada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfuro de hidrógeno (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C, una humedad del aire de un 75% y un tiempo de actuación de cuatro días, respectivamente |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2832894 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 317 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 300,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
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
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Acoplamiento de FO 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago