FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Ethernet Switch, 4 puertos TP-RJ45 10/100 Mbits/s y 1 puerto de fibra óptica, 100 Mbits/s dúplex completo en formato SC-D, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 ó 100 Mbits/s (RJ45), función Autocrossing,
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | 4 puertos 10 /100BaseT(X) autonegociación y autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 4 |
| Ethernet F.O. (fibra óptica) | |
| Tipo de conexión | SC-dúplex |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Física de transmisión | Ethernet 100Base FX en SC-D |
| Longitud de transmisión | 6400 m (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 F 1000) |
| 2800 m (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 F 800) | |
| 10000 m (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 F 1000) | |
| 3000 m (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 2,6 F 1000) | |
| Longitud de onda | 1300 nm |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Contacto de aviso sin potencial | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Tipo de producto | Switch |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado/dúplex, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA (típico) |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado/dúplex, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Consumo de potencia | típ. 4,3 W |
| Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| Un LED por cada puerto Link activo LED verde | |
| Un LED por cada puerto Recepción de telegramas LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,3 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 180 mA (a US) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA (típico) |
| Tipo de conexión | RJ45, apantallado o SC-D |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfuro de hidrógeno (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C, una humedad del aire de un 75% y un tiempo de actuación de cuatro días, respectivamente |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado/dúplex, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2832810 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 307 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 307 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago